109-3116: ARÊTE DE COUPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-3116: ARÊTE DE COUPE

    Numéro de pièce : 109-3116
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe plate non dentelée

    Description :
    Une lame plate est particulièrement adaptée à la construction de routes ou à la réalisation d'une opération d'entretien intensive (élimination de trous). Une lame plate dentelée offre une meilleure pénétration. Une lame plate est limitée en matière de capacité de transport de matériau vers l'avant. Une lame incurvée constitue une meilleure solution pour le transport de matériaux.

    Attributs :
    Dans les applications à impact et à abrasion faibles, la lame fine s'avère être la solution la plus économique. Les lames plus épaisses offrent une résistance supérieure et plus de matériau d'usure pour les applications hautement abrasives ou à impact élevé.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Denture: 0, Non dentelée
    • Largeur (in): 0, 12.99
    • Machine: Niveleuse, 0
    • Matière: Durcissement par trempe à cœur (DH2)
    • Épaisseur (in): 1.77