109-3124: COUTEAU LATÉRAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-3124: COUTEAU LATÉRAL

    Numéro de pièce : 109-3124
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe incurvée

    Description :
    Lame de coupe incurvée 203 mm (8”) (DH-2).

    Attributs :
    Épaisseur de la lame 19 mm (0,75").
    Longueur de la lame 1 219 mm (4”).
    Taille de boulon 19 mm (0,75").

    Applications recommandées :
    Convient aux applications à abrasion élevée et à faibles chocs comme les travaux de finition. Les lames incurvées pénètrent la chaussée plus efficacement que les lames plates tout en transportant le matériau vers l'avant afin de former une surface plane et lisse. Dans les applications à impact et à abrasion faibles, la lame fine s'avère être la solution la plus économique. Les lames plus épaisses offrent une résistance supérieure et plus de matériau d'usure pour les applications hautement abrasives ou à impact élevé.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2.40, 2.40
    • Largeur (in): 8.00, 8.00
    • Longueur (in): 47.90, 47.90