109-5839: BOUCHON - VIDANGE D'HUILE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-5839: BOUCHON - VIDANGE D'HUILE

    Numéro de pièce : 109-5839
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bouchon de vidange Cat®

    Description :
    Un bouchon de vidange sert à retenir les liquides dans un réservoir ou un compartiment, et il est utilisé dans le cadre des opérations de vidange et de remplacement des liquides.

    Attributs :
    Les bouchons de vidange Cat® sont conçus pour assurer une rétention fiable du liquide.

    Applications recommandées :
    Les bouchons de vidange Cat sont conçus pour être installés dans des réservoirs et compartiments de liquide Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Hauteur (in): 1,4
    • Hauteur (mm): 35,56
    • Largeur (mm): 35,56
    • Longueur (in): 3,8
    • Longueur (mm): 96,52
    wheel tractor-scraper
    623E, 631E, 657G, 627G, 627F, 621G, 657, 631G, 613G, 623G, 621B, 621E, 627B, 623F, 657E, 637G, 637K, 623B, 637E, 627E, 621F, 651E, 621, 657B, 633E II 631K

    pipelayer
    587T, PL87, 578, 589, PL83, 583T, 587R

    engine - generator set
    C32, C27

    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD45, AD55, AE40 AD55B, AE40 II AD60, AD40

    motor grader
    24M, 16H NA 24, 16G, 24H

    wheel-type loader
    994K, 988K, 988G, 980G II 993K, 992K, 988F II 994H, 990, 980C, 980F II 990 II 988B, 994F, 980G, 988 XE 980F, 990K, 988H, 990H, 994D, 988F, 992C, 994, 992D, 988K XE

    engine - industrial
    SPT342 C15, C27, C32, C18, 3412, 3412C, SCT673 SPS342 3406E

    expanded mining products
    6015B, 6040 FS 6020B, 6040

    off-highway truck
    773G OEM 775D, 773D, 775G OEM 777G, 777D, 772G, 777F, 772G OEM 777E, 769C, 775F, 773B, 773F, 773E, 775B, 772B, 777C, 775G, 771D, 769D, 775E, 772, 768C, 773G, 771C, 775G LRC 777B, 773G LRC

    engine - truck
    C7

    material handler
    MH3295

    cold planer
    PM-200, PM-565, PM-201, PM-465, PM-565B

    generator
    SR5

    track-type tractor
    D9R, D9T, D11R, D11T, D10T, D10T2, D8R D8T, D8N, D10R, D10N, D9N, D8L, D8R II D9L

    road reclaimer
    RR-250, RM-250C, SM-350, RM-350B, SS-250, RM-350, RR-250B, SS-250B

    wheel dozer
    834H, 854K, 844, 824C, 834B, 844K, 834K, 844H, 824G, 824S 834G, 834U 814B, 834S 824G II

    petroleum products
    CX31-P600 TH48-E70 C27, C18, CX35-P800 C15, TH35-E81 CX31-C15I C32, TH35-C15I

    wheel loaders
    993K

    excavator
    374F L 390D L 365C 385B, 390F L 5110B 365C L 385C L MH 374D L 385C FS 390D, 374F 385C L 385C, 5090B

    earthmoving compactor
    836K, 826G II 825C, 826C, 836, 836H, 825 826G, 836G, 825G