109-8981: ENS. CÂBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-8981: ENS. CÂBLE

    Numéro de pièce : 109-8981
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Accessoires radio machine

    Accessoires haute qualité, kits d'installation, adaptateurs et convertisseurs pour les radios des machines Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Connecteur: 1/2-20
    • Longueur (in): 47,2
    • Notas: Connecteur radio vers connecteur antenne
    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2, IT38G, IT38H, IT28G, IT38G II

    mini hydraulic excavator
    303.5, 304.5, 301.8, 301.6, 301.5, 302.5

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    924HZ, 914G, 924G, 938G, 924H, 930H, 924GZ, 928G, 928HZ, 930G, 938G II 938H, 914G2, 910G

    excavator
    375, 350, 375 L 5080

    articulated dump truck
    730C, 740C 725C, 745C, 725C2, 735B, 730C2, 740B, 730C2 EJ 735C