109-9080: BORD - SEGMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-9080: BORD - SEGMENT

    Numéro de pièce : 109-9080
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Demi-flèche Protection de la lame

    Description :
    Les demi-flèches couvrent la lame d'attaque pour une transition lisse du matériau.

    Attributs :
    Les lames en demi-flèche soudées peuvent être utilisées pour personnaliser un godet avec une protection de longeron latéral, en tant que couteaux latéraux afin d'améliorer la pénétration ou en tant que segments entre les dents pour réduire la dentelure.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de l'extrémité (mm): 420
    • Longueur (mm): 342
    • Épaisseur (mm): 45
    exc
    385C L 365B, 374F L 385B, 365B II 385C, 390F L 390D L 374D L 390F 365C 365B L 390D, 365C L 5080, 374F

    wheel loaders
    986K, 988KXE, 988H, 986H, 988K, 972H, 988KLRC

    ttl
    973

    wktl


    wtl
    988K XE 982M, 980F II 988K, 988G, 988H, 980H, 980G, 980M, 988F, 980K, 988F II 980C, 986K, 988 XE 972H, 980G II 972K, 980F, 988B