109-9081: BORD - SEGMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-9081: BORD - SEGMENT

    Numéro de pièce : 109-9081
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protection pour segment de lame

    Description :
    Segment de lame demi-flèche.


    Attributs :
    À boulonner/Côté gauche
    Les demi-flèches couvrent le bord d'attaque pour une transition lisse du matériau.


    Applications recommandées :
    Assemblages de protection de lames sur : certains godets pour pelles hydrauliques Séries JB, WB, WD2, certains godets pour pelles Série 5000 et certains godets de chargeuse 988 et 992.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,89
    • Longueur (in): 18,9
    • Machine: Chargeuse, pelle hydraulique
    work tool


    wheel-type loader
    980G II 988B, 982M, 980F, 980M, 980G, 988K, 980H, 980K, 980F II 980C, 988K XE 988G, 986K, 992G, 988 XE 988F II 988F, 988H

    wheel loaders
    988K, 988KXE, 988KLRC, 988H, 986K, 986H

    excavator
    385C FS 5090B, 385B, 374F L 385C L 374F 390F L 365C 365B, 385C, 390D L 390D, 5080, 374D L 365C L 390F 365B II 365B L