109-9082: BORD - SEGMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-9082: BORD - SEGMENT

    Numéro de pièce : 109-9082
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Demi-flèche Protection de la lame

    Description :
    Les demi-flèches couvrent la lame d'attaque pour une transition lisse du matériau.

    Attributs :
    Les lames en demi-flèche soudées peuvent être utilisées pour personnaliser un godet avec une protection de longeron latéral, en tant que couteaux latéraux afin d'améliorer la pénétration ou en tant que segments entre les dents pour réduire la dentelure.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de l'extrémité (mm): 420
    • Longueur (mm): 342
    • Épaisseur (mm): 45
    exc
    365B L 390D L 374F 385C, 385C FS 5090B, 390F 390F L 374F L 365B II 5080, 374D L 365C 385B, 365B, 385C L 390D, 365C L

    wheel loaders
    986H, 988KXE, 988K, 986K, 988H, 988KLRC

    wktl


    wtl
    980M, 988B, 982M, 988K XE 988 XE 980K, 988F II 980G II 980H, 988F, 980F II 992G, 988K, 986K, 980G, 988H, 988G, 980F, 980C