109-9212: BORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-9212: BORD

    Numéro de pièce : 109-9212
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe

    Description :
    Lame de coupe standard (35 mm)


    Attributs :
    Lame de coupe à boulonner/Segment central.


    Applications recommandées :
    Groupes de lames sur certaines chargeuses 966, 972 et 980.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Hauteur (in): 15,98
    • Hauteur (mm): 406
    • Largeur (mm): 35
    • Longueur (in): 57,09
    • Longueur (mm): 1 450
    • Machine: Chargeuse
    work tool


    wheel-type loader
    980G, 980G II 972M, 966M XE 950H, 982M, 972M XE 966M, 980H, 950M, 972K, 980M, 962H, 966K, 966H, 980K, 950K, 962K, 972H

    wheel loaders
    980M, 966M, 950M, 980L, 966H, 972K, 966K, 962M, 980GII, 966MXE