109-9214: BORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-9214: BORD

    Numéro de pièce : 109-9214
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe

    Description :
    Lame de coupe avec matériau résistant à l'abrasion (ARM).


    Attributs :
    Un matériau résistant à l'abrasion est appliqué sur la lame de coupe à boulonner pour augmenter sa durée de vie.


    Applications recommandées :
    Groupes de lames sur certaines chargeuses 980.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 11,1
    • Longueur (in): 57,09
    • Machine: Chargeuse
    wtl
    980H, 980G II 980G, 980K, 980M