109-9230: BORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    109-9230: BORD

    Numéro de pièce : 109-9230
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe

    Description :
    Lame de coupe à usage intensif (40 mm).


    Attributs :
    Lame de coupe à boulonner/Segment central.


    Applications recommandées :
    Groupes de lames sur certaines chargeuses 966, 972 et 980.

    • Hauteur (in): 15,98
    • Hauteur (mm): 406
    • Largeur (mm): 40
    • Longueur (in): 57,09
    • Longueur (mm): 1 450
    • Machine: Chargeuse
    wtl
    980M, 982M, 980G, 988K, 980G II 980K, 980H