10R-0626: ENS. VÉRIN HYDRAULIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-0626: ENS. VÉRIN HYDRAULIQUE

    Numéro de pièce : 10R-0626
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tube de vérin hydraulique avec roulement Cat® Reman

    Description :
    Un tube de vérin hydraulique est un composant profilé sans soudure qui abrite les ensembles tige et piston d'un système à vérins hydrauliques complet.


    Attributs :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont dotés de parois épaisses qui contribuent à augmenter la durée de service. Cette caractéristique, lorsqu'elle est associée aux joints surdimensionnés Cat exclusifs, permet de prolonger la durée de vie des vérins dans de nombreuses applications. Les pièces Cat Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.


    Applications recommandées :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont conçus pour des applications spécifiques aux machines.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Tube de vérin hydraulique avec roulement
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.