10R-0955: Ass. injecteur - Carburant
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-0955: Ass. injecteur - Carburant

    Numéro de pièce : 10R-0955
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur remanufacturé

    Description :

    • Les injecteurs fournissent la bonne quantité de carburant au bon moment dans un moteur à combustion interne.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Injecteur de carburant
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,0
    • Longueur (in): 14,8
    wheel tractor-scraper
    627G, 657B, 621B, 623E, 621G, 627E, 623G, 657, 627F, 621F, 621E

    underground articulated truck
    AD55, AD30

    engine - generator set
    3456, 3406E

    wheel-type loader
    980G, 980G II 988G

    engine - industrial
    3406E, C-16, 3456, C-15

    articulated dump truck
    D400E II 740, 735, D350E II

    engine - truck
    C16 C-15

    challenger
    MTC865, MTC845, MT855, MT835, MT845, MTC855, MT865, MTC835

    track-type tractor
    D8N, D8R D8R II

    wheel dozer
    834G, 824C, 824G II 824G

    petroleum products
    3406E, C-16, 3456, C-15

    excavator
    385B, 5090B

    earthmoving compactor
    826C, 836G, 826G II 826G, 825C, 825G II