10R-1707: ENS. BRAS - CULBUTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-1707: ENS. BRAS - CULBUTEUR

    Numéro de pièce : 10R-1707
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur remanufacturé

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Ensemble culbuteur
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 40,64
    • Largeur (mm): 147,32
    • Longueur (mm): 147,32
    com
    816F, 815F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    teng
    C-10, C-12

    fp
    TK1051

    emac
    C-12, 3176C

    pipe
    572R II

    wtl
    972G II 966G II

    chal
    MTC845, 85D, 95E, MT855, 75D, 85E, MTC865, 75E, MTC835, MT835, MTC855, 65E, MT865, MT845

    exc
    365B, 345B II MH 345B II 345B, 345B L 365B L 365B II

    adt
    730, 725

    meng
    C12, 3176C, C-12, 3196

    ttt
    D7R II

    ieng
    C-12, C-10, SUF557 3176C, SBF214 3196, CPT372

    wtt
    814F

    mg
    16H, 163H, 140H, 160H, 143H, 14H