10R-1797: ENS. BRAS - CULBUTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-1797: ENS. BRAS - CULBUTEUR

    Numéro de pièce : 10R-1797
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur remanufacturé

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,3
    • Hauteur (mm): 33,02
    • Largeur (mm): 91,44
    • Longueur (in): 5,1
    • Longueur (mm): 129,54
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12, C-10

    motor grader
    160H, 140H, 14H, 163H, 143H, 16H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    engine - industrial
    C-12, 3176C, CPT372 C-10, 3196, SBF214 SUF557

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12, C-10

    challenger
    95E, 75E, MT835, MTC845, MT845, 85D, MTC855, MTC835, 85E, 65E, MT865, MTC865, MT855, 75D

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    C-12, 3176C, CPT372 C-10, 3196, SBF214 SUF557

    wheel dozer
    814F

    excavator
    365B, 365B II 345B, 345B II 345B L

    earthmoving compactor
    815F, 816F