10R-1999: ENS. CULBUTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-1999: ENS. CULBUTEUR

    Numéro de pièce : 10R-1999
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur remanufacturé

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Ensemble culbuteur
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,6
    • Longueur (in): 6,1
    track-type tractor
    D6R II

    wheel tractor-scraper
    637G, 637D, 627G

    motor grader
    12H

    engine - machine
    C-9

    track-type loader
    973C

    forest products
    TK751, TK722, TK711, TK732, TK721, TK741, TK752

    engine - industrial
    C-9

    excavator
    330C L 330C MH 330C FM 330C

    engine - truck
    C9, C-9

    challenger
    MTC735, MT735, MTC745, MT745, MTC765, MTC755, MT765, MT755