10R-2112: ENS. NOYAU - HUILE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-2112: ENS. NOYAU - HUILE

    Numéro de pièce : 10R-2112
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Faisceau du refroidisseur d'huile remanufacturé

    Description :

    • Les noyaux sont des composants importants des refroidisseurs d'huile, lesquels maintiennent la température de l'huile.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Contrepartie refroidisseur d'huile
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 181,61
    • Largeur (mm): 172,72
    • Longueur (mm): 414,02
    com
    826K, 825K, 836H

    cold
    PM-200, PM-201

    emp
    MD6290

    uat
    AD45B, AD55

    teng
    C15, TH35-C15I TH48-E80 CX31-P600 TH35-E81 CX31-C15I

    pipe
    PL83, PL87

    wtl
    986K

    exc
    390D L 365C L 385C, 390D, 385C L MH 365C 385C L 374D L 385C FS 365C L MH

    adt
    740, 735 OEM 740B, 735, 735B

    petr
    C15, TH35-C15I TH48-E80 CX31-P600 TH35-E81 CX31-C15I

    ttt
    D8T

    ieng
    C18, C15

    wts
    637E, 637D, 621E, 631E, 657G, 621G, 633E II 627G, 631D, 623B, 627E, 631G, 657E, 621B, 623E, 621F, 637G, 633D, 623F, 623G, 627F

    wtt
    824K