10R-2117: ENS. TIGE - CONNEXION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-2117: ENS. TIGE - CONNEXION

    Numéro de pièce : 10R-2117
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Embiellage remanufacturé

    Description :

    • Les embiellages raccordent les pistons aux vilebrequins.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Ensemble embiellage
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 64,77
    • Largeur (mm): 144,14
    • Longueur (mm): 404,5
    rrss
    RM-500, RM500B

    com
    836H, 825H, 825K, 836K, 826K, 826C, 826H, 825C

    cold
    PM620, PM622, PM-201, PM-200, PM822, PM825, PM820

    est
    C18

    emp
    MD6290, 6018, 6015, 6015 FS

    uat
    AD55, AD30, AD45B

    lhd
    R2900G, R3000H

    teng
    C-18, C15, C18

    pipe
    PL87, 583T, PL83, 587T

    wtl
    980H, 986H, 988K, 988H, 980G, 988 XE 988K XE 986K

    exc
    374D L 385C FS 385C L 365C 390F 390D L 374F L 390D, 390F L 385C, 385C L MH 365C L 365C L MH 374F

    adt
    745 740B, 740C 740, 745C, 735B, 735, 740 GC 735 OEM 735C

    meng
    C18

    petr
    C15, C18, CX38-P800 TH35-C15T CX35-P800 TH48-E80 TH35-E81 CX31-C15I CX31-C18I CX38-P892 CX31-P600 TH35-C15I CX35-C18I

    ttt
    D8R D8T, D9T

    ieng
    C18, C15

    epg2
    XQP500

    wts
    631K, 657B, 627F, 657G, 621F, 623B, 631E, 621G, 623G, 621B, 623F, 637D, 651B, 657E, 637E, 631D, 633E II 623E, 627E, 637K, 627G, 621E, 637G, 633D, 631G

    wtt
    824K, 834K, 834H, 824C, 824H

    mg
    24M

    oht
    770G, 772G, 772, 770G OEM 770, 772G OEM

    mh
    MH3295

    epg
    C18, C15, C13GENSET