10R-2134: ENS. BRAS - CULBUTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-2134: ENS. BRAS - CULBUTEUR

    Numéro de pièce : 10R-2134
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur remanufacturé

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 33,02
    • Largeur (mm): 91,44
    • Longueur (mm): 129,54
    rrss
    RM-300

    whex
    W345C MH

    emp
    MD5125, MD5150C

    lhd
    R1600G, R1700K, R1600H, R1700G

    uat
    AD22

    teng
    C11, C13

    fp
    345C

    wtl
    972H, 980M, 980L, 966H, 980K, 980F, 982M, 980C, 980K HLG

    exc
    345D, 349E L 349E, 349E L VG 345C, 352F-VG 345D L VG 349D2, 345D L 345C L 349D L 352F, 345C MH 352F XE VG 349F L 349D2 L 352F OEM 349E L HVG 349D, 349F LXE 352FMHPU 349F

    adt
    730, 730C, 725, 730C2 EJ 730C2

    petr
    CX31-C13I C11, CX31-P600 C13, TH35-C13T TH35-C13I CX31-C11I TH35-E81 TH35-C11I

    ttt
    D8N

    ieng
    C13, C11

    wts
    621K, 627K, 621H, 627K LRC 623K, 627H, 623K LRC 621K OEM 623H

    mg
    16M3, 18M3, 16M, 14M-3 14M, 14M3

    epg
    C13 XQ375