10R-2135: ENS. BRAS - CULBUTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-2135: ENS. BRAS - CULBUTEUR

    Numéro de pièce : 10R-2135
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur remanufacturé

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Ensemble culbuteur
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Longueur (in): 9,8
    wheel tractor-scraper
    627H, 623H, 621H, 621K, 621K OEM 627K LRC 627K, 623K, 623K LRC

    engine - generator set
    C13

    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    16M, 16M3, 14M, 18M3, 14M3, 14M-3

    forest products
    345C

    wheel-type loader
    972H, 980K, 980M, 966H, 980L, 982M, 980K HLG 980C, 980F

    engine - industrial
    C13, C11

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    articulated dump truck
    725, 730C, 730C2 EJ 730, 730C2

    engine - truck
    C13, C11

    load, haul, dump
    R1700K, R1600H, R1600G, R1700G

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    C11, CX31-C13I TH35-C11I TH35-C13I TH35-E81 C13, CX31-P600 TH35-C13T CX31-C11I

    excavator
    349D2 L 352F, 345C L 349E L VG 349D L 352FMHPU 349F L 352F XE VG 345C, 349F LXE 352F-VG 345D L 345C MH 349E L HVG 349D, 345D, 349D2, 345D L VG 349E, 349E L 352F OEM 349F