10R-3480: ENS. BRAS - CULBUTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-3480: ENS. BRAS - CULBUTEUR

    Numéro de pièce : 10R-3480
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur remanufacturé

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,3
    • Hauteur (mm): 33,02
    • Largeur (mm): 91,44
    • Longueur (in): 5,1
    • Longueur (mm): 129,54
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3306B, 3304B, G3306, 3306, XQG135 G3306B, 3304

    petroleum products
    G3306B

    engine - industrial
    G3306B, G3306, G3304, G3304B

    engine - truck
    3306B, 3304B, G3306, 3306, XQG135 G3306B, 3304