10R-3871: ASS. BIELLE HYD.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-3871: ASS. BIELLE HYD.

    Numéro de pièce : 10R-3871
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tige de vérin hydraulique avec roulement d'œilleton Cat® Reman

    Description :
    Une tige de vérin hydraulique sert à connecter un vérin hydraulique au composant de la machine en service.


    Attributs :
    La plupart des tiges de vérin hydraulique Cat® sont trempées par induction et chromées pour une résistance supérieure aux rayures et aux chocs. En outre, la plupart sont également dotées d'un œilleton soudé par friction pour une durabilité maximale. Les pièces Cat Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.


    Applications recommandées :
    Les tiges de vérin hydraulique Cat® sont conçues pour des applications de vérin hydraulique spécifiques.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Tige de vérin hydraulique avec roulement d'œilleton
    mg
    143H, 14L 160M, 140M 3 160H, 135H, 160M 2 12M 3 AWD 160K, 140H NA 14M, 140M 3 AWD 120G, 140M 2 120H, 12K, 160H NA 140M, 120K, 12H ES 12H, 140K, 12M 3 120M, 140H ES 120M 2 140H, 160M 3 130G, 12G, 140K 2 14M-3 120H ES 163H, 12H NA 120H NA 160H ES 12M, 12M 2 160M 3 AWD 135H NA 140G, 120K 2 14M3, 163H NA