10R-4463: ASS. VILEBREQUIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-4463: ASS. VILEBREQUIN

    Numéro de pièce : 10R-4463
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vilebrequin remanufacturé

    Description :

    • Les vilebrequins sont les arbres d'entraînement principaux des moteurs à combustion interne qui reçoivent le mouvement alternatif des pistons et le transforment en mouvement rotatif. Ensemble, les vilebrequins et les embiellages transforment le mouvement alternatif des pistons en mouvement rotatif.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 15,62
    • Longueur (in): 52,75
    marine products
    C18

    wheel tractor-scraper
    637E, 633E II 657G, 631E, 631K, 637K, 657E, 637G, 631G

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    engine - generator set
    C18

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    988H

    engine - industrial
    C18, C15

    expanded mining products
    6015 FS 6018, 6015

    off-highway truck
    772

    engine - truck
    C-18, C18

    cold planer
    PM622, PM-201, PM-200, PM620

    track-type tractor
    D9T

    engineer support tractor
    C18

    wheel dozer
    834H

    petroleum products
    CX31-C15I CX35-P800 CX31-P600 C18

    excavator
    390D L 385C, 385C L 390D, 390F L 385C FS 385C L MH

    earthmoving compactor
    836H