10R-7438: ASS. CULASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-7438: ASS. CULASSE

    Numéro de pièce : 10R-7438
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de culasse remanufacturé

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,25
    • Longueur (in): 50,5
    track-type tractor
    D8N, D8R D8R II

    wheel tractor-scraper
    623E, 623F, 621F, 627E, 627F, 621B, 621E, 623B

    pipelayer
    578, 587R, 583R

    engine - generator set
    3406C, 3406B

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B, RM-250C

    motor grader
    16H NA 16G

    wheel dozer
    824G, 824G II

    wheel-type loader
    980G, 980F, 980C, 980G II 980F II

    engine - industrial
    3406C, 3406B

    excavator
    5080, 375, 375 L

    earthmoving compactor
    826C, 825G, 826G, 826G II