10R-7464: ASS. BIELLE HYD.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-7464: ASS. BIELLE HYD.

    Numéro de pièce : 10R-7464
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Jambe de force de suspension

    Description :
    Il s'agit d'une jambe de force de suspension remanufacturée qui fait partie d'un assemblage vérin de suspension complet.

    Attributs :
    La jambe de force fait partie d'un vérin hydraulique oléopneumatique. Le vérin de suspension exerce une action d'amortissement entre les roues avant et le châssis de la machine. Les contraintes appliquées à la machine sont ainsi réduites, et cela permet de gérer la charge.

    Applications recommandées :
    Ce type de jambe de force est généralement utilisé en cas de facteurs de charge extrêmes, par exemple avec un tombereau de chantier.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,5
    • Longueur (in): 33,1
    off-highway truck
    773E, 773F, 775F