10R-7465: ASS. BIELLE HYD.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-7465: ASS. BIELLE HYD.

    Numéro de pièce : 10R-7465
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Jambe de force de suspension

    Description :
    Il s'agit d'une jambe de force de suspension remanufacturée qui fait partie d'un assemblage vérin de suspension complet.

    Attributs :
    La jambe de force fait partie d'un vérin hydraulique oléopneumatique. Le vérin de suspension exerce une action d'amortissement entre les roues avant et le châssis de la machine. Les contraintes appliquées à la machine sont ainsi réduites, et cela permet de gérer la charge.

    Applications recommandées :
    Ce type de jambe de force est généralement utilisé en cas de facteurs de charge extrêmes, par exemple avec un tombereau de chantier.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Tige de vérin hydraulique avec roulement d'œilleton
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,5
    • Hauteur (mm): 266,7
    • Largeur (mm): 266,7
    • Longueur (in): 30,6
    • Longueur (mm): 777,24
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.