10R-7473: ASS. BIELLE HYD.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-7473: ASS. BIELLE HYD.

    Numéro de pièce : 10R-7473
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble tige de vérin hydraulique

    Description :
    Il s'agit d'un assemblage tige de vérin hydraulique remanufacturé qui fait partie d'un assemblage vérin hydraulique télescopique complet.

    Attributs :
    L'ensemble tige de vérin hydraulique fonctionne dans le cadre du vérin hydraulique télescopique. L'ensemble tige offre un trajet de sortie extrêmement long à partir d'une longueur extrêmement restreinte. Les assemblages de vérin hydraulique télescopique sont utilisés lorsqu'un actionneur traditionnel à tige d'une extension ne produit pas la course de sortie adaptée à une application.

    Applications recommandées :
    Ce type d'ensemble tige hydraulique est généralement utilisé sur les assemblages de vérin hydraulique dotés d'une fonction télescopique afin de permettre le vidage de la plate-forme d'un tombereau.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Tige de vérin hydraulique avec roulement d'œilleton
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6
    • Hauteur (mm): 152,4
    • Largeur (mm): 330,2
    • Longueur (in): 56
    • Longueur (mm): 1 422,4
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.