10R-7907: ASS. POMPE - AVANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-7907: ASS. POMPE - AVANT

    Numéro de pièce : 10R-7907
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'alimentation remanufacturée

    Description :

    • Les pompes d'alimentation amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Pompe d'alimentation
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,5
    • Hauteur (mm): 114,3
    • Largeur (mm): 160,02
    • Longueur (in): 6,3
    • Longueur (mm): 160,02
    cold planer
    PR-450, PR-1000C PR-1000, PR-750B, PR-450C

    track-type tractor
    9 9U 59 D9L, 9C 9S

    wheel tractor-scraper
    637E, 637D, 631D, 657E, 631E, 639D

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408B, 3412C, 3408, 3412, 3408C, PM3412

    wheel-type loader
    992C, 992D, 990

    engine - industrial
    3408, 3412, 3408C, 3412C, 3408B

    engine - truck
    3408B, 3412C, 3408, 3412, 3408C, PM3412

    off-highway truck
    773B, 769C, 771C, 775B, 772B, 768C