10R-7908: ASS. POMPE - AVANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-7908: ASS. POMPE - AVANT

    Numéro de pièce : 10R-7908
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'alimentation remanufacturée

    Description :

    • Les pompes d'alimentation amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Pompe d'alimentation
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 114,3
    • Largeur (mm): 160,02
    • Longueur (mm): 160,02
    cold
    PM-565

    ttt
    D9R, D10N

    wtt
    834B

    pipe
    589

    wtl
    988F, 988B