10R-8412: ASS. POMPE - RÉGULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-8412: ASS. POMPE - RÉGULATEUR

    Numéro de pièce : 10R-8412
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Régulateur et pompe d'injection remanufacturés

    Description :

    • Assemblage du régulateur et de la pompe d'injection, laquelle alimente le moteur en carburant.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 16,25
    • Hauteur (mm): 412,75
    • Largeur (mm): 419,1
    • Longueur (in): 37,5
    • Longueur (mm): 952,5
    articulated dump truck
    D35HP D400D, D40D, D400, D400E