10R-8698: ASS. POMPE - HYDRAULIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-8698: ASS. POMPE - HYDRAULIQUE

    Numéro de pièce : 10R-8698
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à pistons axiaux et à cylindrée variable Cat® Reman

    Description :
    Les pompes hydrauliques génèrent un écoulement liquide dans les circuits hydrauliques.

    Attributs :
    Les pompes hydrauliques sont conçues avec précision pour fonctionner dans un circuit hydraulique afin de répondre aux exigences des produits de premier choix en termes de rendement des machines, de fiabilité, de durabilité, de coûts d'exploitation et de productivité. Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Applications recommandées :
    Les pompes hydrauliques sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des machines.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 177,8
    • Largeur (mm): 266,7
    • Longueur (mm): 336,5
    wtl
    930H, 930G, 928HZ