10R-8721: ASS. POMPE - AVANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-8721: ASS. POMPE - AVANT

    Numéro de pièce : 10R-8721
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'alimentation remanufacturée

    Description :

    • Les pompes d'alimentation amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Pompe d'alimentation
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,8
    • Hauteur (mm): 121,92
    • Largeur (mm): 121,92
    • Longueur (in): 10
    • Longueur (mm): 254
    wheel-type loader
    994, 994H, 994K, 994D, 994F

    engine - industrial
    3516C, 3516B

    excavator
    5230B, 5230

    off-highway truck
    793B, 789B, 785C, 793C, 789C, 793D, MT4400D AC 789, 789D