10R-8723: ASS. POMPE - AVANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-8723: ASS. POMPE - AVANT

    Numéro de pièce : 10R-8723
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'alimentation remanufacturée

    Description :

    • Les pompes d'alimentation amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Pompe d'alimentation
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,8
    • Hauteur (mm): 121,92
    • Largeur (mm): 121,92
    • Longueur (in): 10
    • Longueur (mm): 254
    engine - generator set
    3516C, 3516E

    petroleum products
    3516C, 3516E

    engine - industrial
    3516C, 3516E