10R-8846: ASS. CULASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-8846: ASS. CULASSE

    Numéro de pièce : 10R-8846
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de culasse mis à niveau et remanufacturé

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman affichent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Les culasses mises à neuf utilisent systématiquement un moulage de culasse neuf.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 256,54
    • Largeur (mm): 293,37
    • Longueur (mm): 420,37
    exc
    5230, 5130

    meng
    3508, 3512, 3516, 3516B

    ttt
    D11N, D11R

    ieng
    3516, 3512

    oht
    793B, 785, 776C, 777C, 785B, 789B

    epg
    3512

    wtl
    994