10R-8881: ASS. CULASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-8881: ASS. CULASSE

    Numéro de pièce : 10R-8881
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de culasse remanufacturé

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 14
    • Hauteur (mm): 355,6
    • Largeur (mm): 355,6
    • Longueur (in): 39,5
    • Longueur (mm): 1 003,3
    motor grader
    120K, 140K, 12K, 140M, 12M, 160K, 140K 2 140G, 120K 2

    wheel-type loader
    966F, 950H, 966E, 962H, 966D, 966F II

    forest products
    584HD, 584, 573

    wheel-type skidder
    545C, 535C, 525C

    engine - industrial
    C7

    engine - truck
    C7

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    asphalt paver
    BG-2455D, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D, AP-755

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H

    petroleum products
    C7

    excavator
    328D LCR 329D L 325D FM 324D L 325D L 325D MH M325D MH 325D, M325D L MH 329D, 324D FM LL 324D, 324D FM

    earthmoving compactor
    815B