10R-8883: ASS. CULASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-8883: ASS. CULASSE

    Numéro de pièce : 10R-8883
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de culasse remanufacturé

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 304,8
    • Largeur (mm): 444,5
    • Longueur (mm): 1054,1
    ieng
    C-10, C-12, SUF557 3176C, CPT372 SBF214

    lhd
    R1600G

    emac
    C-12

    teng
    C-10, C-12, SUF557 3176C, CPT372 SBF214