10R-8885: ASS. CULASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-8885: ASS. CULASSE

    Numéro de pièce : 10R-8885
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de culasse remanufacturé

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 14,5
    • Hauteur (mm): 368,3
    • Largeur (mm): 406,4
    • Longueur (in): 41,5
    • Longueur (mm): 1054,1
    track-type tractor
    D6N, D5N

    engine - generator set
    3126B

    wheeled excavator
    M325C MH

    motor grader
    120H, 135H

    wheel-type loader
    950G II 962G II 938G II

    engine - industrial
    3126B

    excavator
    325C, 322C

    engine - truck
    3126E, 3126, 3126B