10R-8886: ASS. CULASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-8886: ASS. CULASSE

    Numéro de pièce : 10R-8886
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de culasse remanufacturé

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 11,25
    • Longueur (in): 39,5
    asphalt paver
    AP-755

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    140M, 140G

    wheel-type loader
    950H, 962H

    engine - industrial
    C7

    excavator
    328D LCR 325D, 324D LN 325D L 324D, M325D L MH 329D L 324D L 326D L M325D MH 329D

    engine - truck
    C7