10R-8887: ASS. CULASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-8887: ASS. CULASSE

    Numéro de pièce : 10R-8887
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Culasse remanufacturée

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Ensemble culasse
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 12
    • Hauteur (mm): 304,8
    • Largeur (mm): 444,5
    • Longueur (in): 14,5
    • Longueur (mm): 368,3
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.