10R-8987: ENS. INJECTION - CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-8987: ENS. INJECTION - CARBURANT

    Numéro de pièce : 10R-8987
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur remanufacturé

    Description :

    • Les injecteurs fournissent la bonne quantité de carburant au bon moment dans un moteur à combustion interne.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Injecteur de carburant
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,11
    • Hauteur (mm): 79,07
    • Largeur (mm): 207,01
    • Longueur (in): 13,49
    • Longueur (mm): 342,6
    engine - generator set
    3512C, 3508C, 3516C

    petroleum products
    3512C, 3508C, 3516C

    engine - industrial
    3512C, 3508C, 3516C