10R-8993: Ens. gicleur - vanne de carburant
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-8993: Ens. gicleur - vanne de carburant

    Numéro de pièce : 10R-8993
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur remanufacturé

    Description :

    • Les buses d'injecteur sont des composants essentiels du système d'injection et garantissent une combustion parfaite, des émissions précises et des économies de carburant pour optimiser les performances du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,5
    • Hauteur (mm): 38,1
    • Largeur (mm): 38,1
    • Longueur (in): 8,7
    • Longueur (mm): 221,0
    engine - generator set
    3306B

    engine - industrial
    3306B