10R-9158: ASS. BARRE - BALANCIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-9158: ASS. BARRE - BALANCIER

    Numéro de pièce : 10R-9158
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Balancier de suspension

    Description :

    • Les balanciers de suspension sont fixés en leur centre au châssis principal de la machine, ainsi qu'aux extrémités de chaque châssis porteur. Cela permet aux extrémités avant des châssis porteurs d'osciller ou de se déplacer verticalement, afin de maintenir davantage de chaîne au sol sur les terrains irréguliers. Les balanciers de suspension fournissent également une plate-forme de travail plus stable au conducteur, lequel pourra ainsi travailler confortablement à des vitesses plus élevées, et augmenter sa productivité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Balancier de suspension
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.