10R-9163: ROULEAU - CHÂSSIS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-9163: ROULEAU - CHÂSSIS

    Numéro de pièce : 10R-9163
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Châssis (avant)

    Description :

    • Les châssis porteurs présentent une conception caissonnée et soudée garantissant puissance et résistance aux flexions, sans poids supplémentaire. Ils sont montés par l'arrière jusqu'à l'arbre de pivot, permettant ainsi à l'avant des châssis porteurs de basculer ou d'osciller autour des axes de pivot situés à l'arrière.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 467,4
    • Largeur de train de roulement (mm): 571,5
    • Longueur (mm): 1 859,3
    ttt
    D8R