10R-9226: ENS. CULASSE - CYL.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-9226: ENS. CULASSE - CYL.

    Numéro de pièce : 10R-9226
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de culasse remanufacturé

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Ensemble culasse
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10
    • Hauteur (mm): 254
    • Largeur (mm): 381
    • Longueur (in): 31
    • Longueur (mm): 787,4
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.