10R-9227: ASS. CULASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-9227: ASS. CULASSE

    Numéro de pièce : 10R-9227
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de culasse remanufacturé

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Ensemble culasse
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,5
    • Hauteur (mm): 241,3
    • Largeur (mm): 393,7
    • Longueur (in): 33
    • Longueur (mm): 838,2
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.