10R-9273: MOTEUR (VERSION)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-9273: MOTEUR (VERSION)

    Numéro de pièce : 10R-9273
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Moteur complet remanufacturé

    Description :

    • Les moteurs sont conçus pour transformer une forme d'énergie en énergie mécanique.

    Attributs :

    • Les moteurs Cat® Reman offrent une productivité et une efficacité optimales à moindre coût par rapport à des moteurs neufs. Des techniques de pointe et des processus de remanufacturation avancés sont utilisés pour remettre à neuf chaque moteur. Les moteurs Cat Reman sont remanufacturés en utilisant uniquement des pièces Cat, neuves pour la plupart. Ils offrent également les avantages suivants : performances et niveaux d'émissions similaires à ceux de moteurs neufs, diminution des coûts de réparation et de révision générale, réduction des immobilisations pour révision générale et réparation, intégration des améliorations majeures au niveau de la conception, test au dynamomètre et protection de garantie.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 889
    • Largeur (mm): 1 143,00
    • Longueur (mm): 1 473,20
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.