10R-9384: ASS. CULASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-9384: ASS. CULASSE

    Numéro de pièce : 10R-9384
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de culasse remanufacturé

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 14,25
    • Hauteur (mm): 361,95
    • Largeur (mm): 419,1
    • Longueur (in): 41,5
    • Longueur (mm): 1054,1
    track-type tractor
    D7E

    petroleum products
    TH31-E61 TH31-C9T

    engine - truck
    C-9, C9