10R-9392: Ass. compresseur d'air
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-9392: Ass. compresseur d'air

    Numéro de pièce : 10R-9392
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Compresseur d'air remanufacturé

    Description :
    • Les compresseurs d'air assurent l'alimentation en air de différentes sources, en cas de besoin.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,6
    • Hauteur (mm): 167,6
    • Largeur (mm): 370,8
    • Longueur (in): 15,7
    • Longueur (mm): 398,8
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.