10R-9525: ASS. COMPRESSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-9525: ASS. COMPRESSEUR

    Numéro de pièce : 10R-9525
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Compresseur d'air remanufacturé

    Description :
    •  Les compresseurs d'air assurent l'alimentation en air de différentes parties du moteur.

    Attributs :
    •  Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 139,7
    • Largeur (mm): 254,0
    • Longueur (mm): 254,0
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.