10R-9650: ASS. BASE MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-9650: ASS. BASE MOTEUR

    Numéro de pièce : 10R-9650
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Base Moteur Reman

    Description :
    Les bases moteur remanufacturées se présentent sous la forme d'un assemblage comprenant le bloc, le vilebrequin, les pistons et bielles, la culasse, l'arbre à cames, le dispositif de commande des soupapes, le carter avant, la pompe à eau et le reniflard. Le refroidisseur d'huile, la pompe d'alimentation et la pompe à huile sont livrés démontés.


    Attributs :
    Les bases moteur Cat® Reman sont démontées, rincées avec soin pour répondre à des normes de propreté strictes, et intégralement inspectées pour détecter fissures, érosion et autres dommages. Les surfaces supérieures de blocs et le fond de la culasse sont rectifiés conformément aux spécifications d'usine. Les vilebrequins sont rectifiés et polis, le jeu axial est contrôlé. Tous les roulements, joints, joints statiques et segments de piston sont remplacés par des pièces Cat® neuves. Les bases moteur sont testées électroniquement pour garantir une qualité homogène et une longue durée de service.


    Applications recommandées :
    C13.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Moteur complet
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.