10R-9787: ASS. INJECTEUR DE CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-9787: ASS. INJECTEUR DE CARBURANT

    Numéro de pièce : 10R-9787
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur remanufacturé

    Description :

    • Les injecteurs fournissent la bonne quantité de carburant au bon moment dans un moteur à combustion interne.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Injecteur de carburant
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3
    • Longueur (in): 14,75
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456

    engine - truck
    C-18